Julkaise tuotteesi
ARMANI - BAIA Wall lamp
ARMANI - BAIA Wall lamp
    Roca

    ARMANI - BAIA Wall lamp

    4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
    Wall lamp with semi-circular shape made of fabric and metal rings insets. An inner LED light system made of different small LED spots was designed to obtain the best light diffusion. The system can be removed for manteinance.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA813084xxx
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäBaia
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)300
    • Leveys (mm)105
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
    • IFC-luokitusVirtauspääte
    • ETIM-koodiEG000028
    • ETIM-nimiLamps
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings