Julkaise tuotteesi
DOWNTOWN Base Lapato Gris 60x60 R
Roca
Arkistoitu

DOWNTOWN Base Lapato Gris 60x60 R

With Downtown, large surfaces are transformed places of gathering, exchange and interaction. Cements that create spaces with a clean and rigorous look, that enriches environments with aesthetic austerity and provide a kaleidoscope of technical functions. A wide range of formats, surfaces (natural, lapato and estructurado non-slip R11), and mosaics make the Downtown series even richer. Downtown, available in the new 80x80 large format, is ideal for contemporary architecture.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFJTT860021
  • TuoteperheTiles
  • TuoteryhmäDowntown
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2016-11-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)9.6
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)7.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC-koodi30131704
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
  • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
  • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring