Julkaise tuotteesi
Victoria Plus Side panel
Victoria Plus Side panel
    Roca

    Victoria Plus Side panel

    Side panel for sliding doors. With their slim profile, Victoria Plus shower enclosures fit perfectly in any bathroom. They offer versatile configurations with sliding doors and are available in polished silver or brushed matt black. The Maxiclean® treatment makes them easy to clean.
    Tekniset tiedot
    • Compatible with: AM12D6407D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D6A47D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D7087D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D76C7D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D7D07D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteM12C3847D001XNMN
    • TuoteperheShower screens
    • TuoteryhmäVictoria Plus
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    • Syvyys (mm)900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Doors
    • OmniClass-numero23-31 17 25
    • OmniClass-nimikeShower Screens