Julkaise tuotteesi
Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

4.4 / 5 tähteä4.4(5 arvostelua)
L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. Sliding-doors shower screens collection with 6 mm. thick tempered glass and a practical handle that eases opening and closing the enclosure. Easy installation, with screws or adhesive.
Tekniset tiedot
  • Compatible with: AM16409012M LF-C - Side panel AM16408012M LF-C - Side panel. AM16407512M LF-C - Side panel AM16407012M LF-C - Side panel
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM162110XXX
  • TuoteperheShower screens
  • TuoteryhmäUra
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1950
  • Leveys (mm)1100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
  • IFC-luokitusSeinä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Doors
  • OmniClass-numero23-31 17 25
  • OmniClass-nimikeShower Screens
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings