Julkaise tuotteesi
Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. Sliding-doors shower screens collection with 6 mm. thick tempered glass and a practical handle that eases opening and closing the enclosure. Easy installation, with screws or adhesive.
    Tekniset tiedot
    • Compatible with: AM16409012M LF-C - Side panel AM16408012M LF-C - Side panel. AM16407512M LF-C - Side panel AM16407012M LF-C - Side panel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteM162130XXX
    • TuoteperheShower screens
    • TuoteryhmäUra
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1950
    • Leveys (mm)1300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Doors
    • OmniClass-numero23-31 17 25
    • OmniClass-nimikeShower Screens
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings