Julkaise tuotteesi
Rockfon Eclipse Oval
Rockfon Eclipse Oval
Rockfon Eclipse Oval
Rockfon Eclipse Oval
Rockfon Eclipse Oval
Rockfon Eclipse Oval
Rockfon Eclipse Oval
    Rockfon

    Rockfon Eclipse Oval

    • Innovatiivisia, esteettisesti tyylikkäitä ja ihanan sileäpintaisia akustisia saarekkeita.
    • Näyttävä tasainen valkoinen pinta antaa suunnittelun vapautta.
    • Nopea ja helppo asentaa. Oikea valinta, kun ripustettavaa alakattoa ei voi käyttää. Vaimentaa ääntä tehokkaasti.
    • Mittavakaa suhteellisen kosteuden noustessa jopa 100 %:n tasolle.
    Tekniset tiedot
    • Sound Absorption αw: 0,90 (Class A)
      Room To Room Sound Insulation Dn,f,w = 41
      Direct Sound Insulation Rw = 21
      Reaction To Fire A2-s1,d0
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
      Thermal Insulation Thermal conductivity: λD = 40 mW/mK
      Thermal resistance: R = 0.85 m2K/W
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterockfon-blanka-db41
    • TuoteperheSuspended Ceilings
    • TuoteryhmäBlanka
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-01-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKivivilla
    • Suunniteltu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
    • IFC-luokitusLaipio
    • UNSPSC-nimiAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC-koodi30161601
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustical Ceilings
    • OmniClass-numero23-15 13 21
    • OmniClass-nimikeCeiling Panels

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa