Julkaise tuotteesi
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
    Rockfon

    Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling

    Esteettinen kehyksetön akustinen seinälevy esimerkiksi toimistoihin ja vastaanottoalueille, kun tehokas vaimennus halutaan yhdistää silmää miellyttävään muotoon. Sileä, erittäin valkoinen mattapinta heijastaa ja hajottaa valon tehokkaasti. Se on antistaattinen, joten käyttöikä pitenee.Saatavana useina muotovaihtoehtoina. Pelkistetty A-reunamuoto ja rajoittamaton määrä mukautettuja NCS-värivaihtoehtoja.Helppo ja nopea asentaa erityisen seinäkiinnityssarjan avulla. Seinävaimennuslevyt voidaan asentaa kiinnityssarjan avulla erilaisille etäisyyksille seinästä, jolloin saadaan aikaan mielenkiintoisia kuvioita.
    Tekniset tiedot
    • Sound Absorption αw: 0,90 (Class A)
      Room To Room Sound Insulation Dn,f,w = 43
      Direct Sound Insulation Rw = 22
      Reaction To Fire A2-s1,d0 (EN 13501-1)
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
      Thermal Insulation Thermal conductivity: λD = 40 mW/mK
      Thermal resistance: R = 1.00 m2K/W
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterockfon-blanka-db43
    • TuoteperheSuspended Ceilings
    • TuoteryhmäBlanka
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-01-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKivivilla
    • Suunniteltu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
    • IFC-luokitusLaipio
    • UNSPSC-nimiAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC-koodi30161601
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustical Ceilings
    • OmniClass-numero23-15 13 21
    • OmniClass-nimikeCeiling Panels

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa