Julkaise tuotteesi
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
    Rockfon

    Rockfon Hygienic

    • Rockfon Hygienic-alakattolevyt on kehitetty täyttämään tiukimmat hygieniaja puhdistettavuusvaatimukset.
    • Ne ovat pitkäikäisiä, kestävät kulutusta ja vaimentavat ääntä tehokkaasti, joten ne ovat oikea valinta useimpiin puhdastiloihin.
    • Rockfon Hygienic-tuotteiden erikoiskäsitelty, kestävä pinta hylkii vettä ja likaa.
    • Kivivilla ei toimi haitallisten mikro-organismien kasvualustana.
    Tekniset tiedot
    • Reaction To Fire A1, Rockfon Eclipse Rectangle 2360: A2‑s1,d0
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection (rear side: 79%) >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterockfon-eclipse-ceiling
    • TuoteperheIslands
    • TuoteryhmäEclipse
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2020-11-01
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)40
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKivivilla
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
    • IFC-luokitusLaipio
    • UNSPSC-nimiAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC-koodi30161601
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_25_22_01
    • Uniclass 2015 -kuvausAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustical Ceilings
    • OmniClass-numero23-15 13 21
    • OmniClass-nimikeCeiling Panels

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa