Julkaise tuotteesi
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
    Rockfon

    Rockfon® Koral™

    Eristää ääntä huoneiden välillä ja vaimentaa ääntä tehokkaasti avokonttorissa, jos luottamuksellisuutta ei vaadita Ydin on valmistettu 25mm:n kivivillasta. Sen taustapuolen suorituskykyinen kalvo vähentää äänen kantautumista huoneesta toiseenPerustason kokovalikoima, puoliksi piiloon jäävä tai näkyvä listajärjestelmäKevyt ääntä eristävä alakattolevy on helppo asentaa ja leikata. Puhdistetaan imuroimalla tai kostealla pyyhkeellä
    Tekniset tiedot
    • Reaction To Fire A1
      Light Reflection 86%
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterockfon-koral
    • TuoteperheSuspended Ceilings
    • TuoteryhmäKoral
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-01-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKivivilla
    • Suunniteltu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
    • IFC-luokitusLaipio
    • UNSPSC-nimiAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC-koodi30161601
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustical Ceilings
    • OmniClass-numero23-15 13 21
    • OmniClass-nimikeCeiling Panels

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Puola
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska
    Tsekin tasavalta
    Yhdistynyt kuningaskunta