Julkaise tuotteesi
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
    Rockfon

    Rockfon® MediCare® Air

    Parannettu huoneiden välinen äänieristys yhdistyy tehokkaaseen äänenvaimennukseen (luokka A) alueilla, joilla tarvitaan yksityisyyttä ja akustista mukavuutta Ydin on valmistettu 50 mm:n kaksikerroksisesta kivivillasta. Suorituskykyinen kalvo ja kerrosrakenne vähentävät äänen kantautumista huoneesta toiseenLaaja kokovalikoima, puoliksi tai kokonaan piiloon jäävä tai näkyvä listajärjestelmäKevyt ääntä eristävä alakattolevy on helppo asentaa. Puhdistetaan imuroimalla tai kostealla pyyhkeellä
    Tekniset tiedot
    • Reaction to Fire A1
      Light Reflection 85%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning • Vacuum
      • Damp cloth
      • Steam cleaning (twice a year)

      Chemical resistance: Resistant to diluted solutions of:
      – Ammonia
      – Chlorine
      – Quaternary ammonium
      – Hydrogen peroxide
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Clean Room Classification ISO Class 3
      Air Pressure Suitable for areas requiring differential pressure.

      When used in combination with closed neoprene foam tape and:
      -HDC 2 for the 25 mm tile; or
      -HDC 7 for the 40 mm tile,
      the air leakage rate of less than 0.5m³/h/ m²/Pa under a pressure range of 5 to 40 Pa is achieved.
      The amount of hold down clips (HDC) depends on the tile dimensions and the room size/shape.
      For more information please contact customer service.
      Recylability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterockfon-medicare-air
    • TuoteperheSuspended Ceilings
    • TuoteryhmäMedicare
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-01-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKivivilla
    • Suunniteltu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
    • IFC-luokitusLaipio
    • UNSPSC-nimiAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC-koodi30161601
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustical Ceilings
    • OmniClass-numero23-15 13 21
    • OmniClass-nimikeCeiling Panels

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa