Julkaise tuotteesi
Rockfon® Sonar® Activity
Rockfon® Sonar® Activity
Rockfon® Sonar® Activity
Rockfon® Sonar® Activity
Rockfon® Sonar® Activity
Rockfon® Sonar® Activity
    Rockfon

    Rockfon® Sonar® Activity

    Rockfon® Sonar® Activity offers an aesthetic white, micro-textured surface. Due to its highest class A sound absorption and highest reaction to fire class A1 it is the product of choice for demanding interiors.

    A full range of dimensions and edge options offers the complete freedom of design

    Rockfon® Sonar® Activity is easy to clean with a vacuum and damp cloth resulting in lower maintenance and cleaning costs

    Rockfon® Sonar® Activity B can be installed directly to a soffit or wall.

    Tekniset tiedot
    • Reaktion på brand A1 (EN 13501-1)
      Lysrefleksion og lysdiffusion 85 %
      Fugtmodstand og formstabilitet Op til 100 % RH. Ingen synlig nedbøjning i høj luftfugtighed.
      Rengøring Støvsugning, Fugtig klud.
      Desinficering: Modstår fortyndede opløsninger af ammoniak, klor og hydrogenperoxid.
      Hygiejne Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.
      Renrum Klasse 5
      Miljø Fuldt ud genanvendelig stenuld.
      Indeklima Et udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt:
      • Den finske M1 emissionsklassificering af byggematerialer
      • Dansk Indeklimamærkning for produkter med lav VOC emission
      Termisk isolering Varmeledningsevne (λD): 40 mW/mK
      Varme modstand (R): 1,00 m²K/W
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterockfon-sonar-activity
    • TuoteperheSuspended Ceilings
    • TuoteryhmäSonar
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-01-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKivivilla
    • Suunniteltu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
    • IFC-luokitusLaipio
    • UNSPSC-nimiAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC-koodi30161601
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustical Ceilings
    • OmniClass-numero23-15 13 21
    • OmniClass-nimikeCeiling Panels

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa