Julkaise tuotteesi
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
    Rockfon

    Rockfon® Mono® Acoustic

    • Esteettisesti miellyttävä, akustinen alakatto- ja seinävaimennusjärjestelmä.
    • Kaikki kivivilla-alakaton ominaisuudet: erinomainen akustinen suorituskyky ja paloturvallisuus, helppo integroida kiinteistötekniikkaan.
    • Asennetaan suoraan tai ripustamalla. Oikea ratkaisu udisrakentamiseen tai osaksi nykyistä arkkitehtuuria.
    • Asennus vain valtuutetun Rockfon Mono Acoustic-asentajan toimesta.
    Tekniset tiedot
    • Sound Absorption Class A
      Reaction To Fire A1
      Light Reflection 86%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterockfon-tropic
    • TuoteperheSuspended Ceilings
    • TuoteryhmäTropic
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-01-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKivivilla
    • Suunniteltu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
    • IFC-luokitusLaipio
    • UNSPSC-nimiAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC-koodi30161601
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustical Ceilings
    • OmniClass-numero23-15 13 21
    • OmniClass-nimikeCeiling Panels

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Irlanti
    Norja
    Puola
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Sveitsi
    Tanska
    Tsekin tasavalta
    Yhdistynyt kuningaskunta