Julkaise tuotteesi
Rockfon Sonar dB 46
Rockfon Sonar dB 46
Rockfon Sonar dB 46
    Rockfon
    Arkistoitu

    Rockfon Sonar dB 46

    Combines enhanced room-to-room sound insulation as well as a high level of sound absorption (Class A) in areas where privacy and acoustical comfort is important Made from a 50mm dual layer stone wool core with a high performance membrane sandwich construction which reduces the transmission of noise from room-to-roomWide range of dimensions in concealed, semi-concealed and visible grid optionsLight weight sound insulating tile, easy to install and clean with a vacuum or damp cloth
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteuk-rockfon-Sonar-dB-46
    • TuoteperheModular ceiling
    • TuoteryhmäSonar dB46
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-08-10
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)50
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKivivilla
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
    • IFC-luokitusLaipio
    • ETIM-koodiEG000041
    • ETIM-nimiConsumer electronics
    • UNSPSC-nimiCeiling panels
    • UNSPSC-koodi30161602
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 -kuvausUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustical Ceilings
    • OmniClass-numero23-15 13 21
    • OmniClass-nimikeCeiling Panels