Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Electrical Disconnect Support (EDS) | Roof Penetration Housings, LLC

Yksilöity viite: rph-eds
Brändi: Roof Penetration Housings
Tuoteperhe: Exterior Protection of Openings
Tuoteryhmä: VAULT® Options
Julkaisupäivä: 2017-10-05
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)

Electrical disconnect support for roof applications.

Choose the size VAULT® necessary to accommodate cable, conduit, or piping penetrations, in the same unit as the EDS.


The EDS utilizes The VAULT® in combination with – two 1-1/4 aluminum structural uprights to support electrical supply boxes up to 500 lbs. This installation is accomplished by the uprights being mechanically anchored to the roof inside the VAULT®, and the uprights outside the VAULT® supported by non-penetration supports which transfer less than 2.5 PSI to the roof structure. 


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Rakentaminen - Kattotarvikkeet
UNSPSC-nimi: Roofing accessories
UNSPSC-koodi: 301516
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Roof Accessories
KaikkiLuokat Numero: 23-17 21 11
KaikkiLuokat Otsikko: Exterior Protection of Openings
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Roof Accessories

Nimi Arvo
Application Electrical Disconnect Support
Material Aluminum
Maximum Load 500 lbs

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Aluminum

BIMobject®