Julkaise tuotteesi
Garden Bar Table
Garden Bar Table
    Röshults
    Arkistoitu

    Garden Bar Table

    Barstool with tight forms Garden Bar Chair is a comfortable bar stool with stylish design. The bar stool is also adapted to our Garden Bar Table. It is made of beautiful teak and stainless steel. Cushion is optional.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteroshults_bar_table
    • TuoteperheOutdoor Furniture
    • TuoteryhmäGarden Lounge
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-10-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)625
    • Syvyys (mm)625
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliTiikki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)14.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56