Julkaise tuotteesi
ABD Automatic Balancing Damper
ABD Automatic Balancing Damper
    Ruskin

    ABD Automatic Balancing Damper

    Ruskin model ABD offers HVAC design engineers an automatic balancing damper which provides:

    • Energy savings to building owner
    • Constant maintained airflow volume 
    • Good indoor air quality
    • Anti-microbial agent prohibiting bacteria or mold growth
    • Easy installation; requires no tool for adjustment
    Tekniset tiedot
    • Ruskin Model ABD provides pressure independent automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2" and 2.0" w.g. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteABD
    • TuoteperheDampers for Air Ductwork
    • TuoteryhmäAutomatic Balancing Dampers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
    • IFC-luokitusVaimennin
    • UNSPSC-nimiVentilation dampers
    • UNSPSC-koodi40101504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_24
    • Uniclass 2015 -kuvausDuct dampers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 51 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVent Dampers
    • OmniClass-numero23-33 29 00
    • OmniClass-nimikeHVAC Dampers