Julkaise tuotteesi
Dynamic 3 Hour Fire Damper DIBD23
Ruskin

Dynamic 3 Hour Fire Damper DIBD23

The DIBD23A is a UL555 Classified Curtain Type Dynamic Fire Damper. It features:
  • 3-Hour Rating.
  • Vertical and horizontal closure spring operation for assured closure under air flow (fans on) in HVAC systems.
  • Galvanized steel construction
.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiterd-00317-011
  • TuoteperheFire Dampers
  • TuoteryhmäDynamic Fire Damper
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2009-09-09
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat