Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
ruskin/products/8489c375-97f2-4b54-a37a-adb3d33f9e20
Koti
Luokat
LVI
Kanavistot
Manual Balancing Damper MD35
Saatavana Yhdysvallat
Ruskin
Seuraa
Manual Balancing Damper MD35
The MD35 Manual Balancing Damper has a 5" frame. It features:
Non-stick, non-corrosive bearings that assure long damper life and ease of operation.
Shake-proof, low maintenance linkage.
Frame design that interlocks without bolts, screws or rivets and has internally braced corners to reduce racking.
Galvanized steel construction
.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
rd-00317-014
Tuoteperhe
Dampers for Air Ductwork
Tuoteryhmä
Commercial Control Dampers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2009-09-09
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12464
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
LVI - Kanavistot
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
Lataa
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
Lataa
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
Lataa
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
Lataa
Price Industries
SDS - Linear Slot Diffuser
4.6
(
5
)
Lataa
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
Lataa