Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
ruskin/products/2716e1d9-60f5-49f1-8ba0-acf9cda9e6c1
Koti
Luokat
LVI
Kanavistot
MD25 Manual Balancing Damper
Saatavana Yhdysvallat
Ruskin
Seuraa
MD25 Manual Balancing Damper
The MD25 Manual Balancing Damper has a 3" frame. It features:
Easy installation
Becomes part of the ductwork
Galvanized steel construction
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
The MD25 Manual Balancing Damper has a 3" frame. It features:
Easy installation
Becomes part of the ductwork
Galvanized steel construction
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
rd-00317-086
Tuoteperhe
Dampers for Air Ductwork
Tuoteryhmä
Commercial Control Dampers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2009-09-09
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.ruskin.com/model/md25
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
LVI - Kanavistot
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
Lataa
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
Lataa
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
Lataa
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
Lataa
Price Industries
SDS - Linear Slot Diffuser
4.6
(
5
)
Lataa
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
Lataa