Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
ruskin/products/062dc2bb-2c47-45c1-882b-340ef9a6f1f2
Koti
Luokat
Tulituotteet
Palontorjunta
FD35G : UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Style
Saatavana Yhdysvallat
Ruskin
Seuraa
FD35G : UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Style
The FD35G is a UL555 classified, 1-1/2 hour rated, multiblade fire damper. It features:
Designed to accept a 1 3/4" grille and 3/4" grille flange ships loose.
UL approval for dual directional air flow.
Maximum velocity of 3,000 fpm.
Maximum 6" static pressure.
Galvanized steel construction.
Note: Consult Ruskin if wall is less than 6" thick
.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
rd-00317-115
Tuoteperhe
Fire Dampers
Tuoteryhmä
Fire Dampers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2009-09-09
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.ruskin.com/catalog/?id=13950
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Tulituotteet - Palontorjunta
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Lataa
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Lataa
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Lataa
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Lataa
Reliable Sprinkler
F1FR Series
4.4
(
14
)
Lataa
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Lataa