Julkaise tuotteesi
DIBD2-D UL Classified 1 1/2 hr Dynamic, Integral Sleeve/Access Door
Ruskin

DIBD2-D UL Classified 1 1/2 hr Dynamic, Integral Sleeve/Access Door

The IBD2-D is a UL555 Classified, 1 1/2 hour rated, static fire damper and the (D)IBD2-D is a UL Classified, 1 1/2 hour rated, dynamic fire damper.  They both feature:
  • An integral sleeve to ensure appropriate sleeve installation and allow delivery direct to the job site.
  • An access door factory installed in the damper sleeve.
  • A FAST Retaining Angle supplied with the damper to complete the installation
.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiterd-00317-126
  • TuoteperheFire Dampers
  • TuoteryhmäFire Dampers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2009-09-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta