Julkaise tuotteesi
ADHW24 Standard Hinged Access Door
Ruskin

ADHW24 Standard Hinged Access Door

The ADHW24 Double Skin Access Door is constructed of galvanized steel and features
  • Quick, easy installation wherever duct access is needed.
  • Manual locks, assuring tight door closure
  • Continuous, piano-type hinges that give smooth operationA
  • A plexiglass panel that permits visual duct inspection without door removal
.
Tekniset tiedot
  • Ruskin access doors offer quick, easy and economical installation wherever duct access is needed. Manual locks assure tight door closure and the continuous piano-type hinge models give smooth operation. The ADCW and ADHW models feature a "see through" panel that permits visual duct inspection without door removal.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiterd-00317-180
  • TuoteperheAccess Fittings for Air Ductwork
  • TuoteryhmäAccess Doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2009-09-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot