Julkaise tuotteesi
Ruskin Extruded Aluminum Automatic Intake Combination Louver-Damper ELBD812
Ruskin Extruded Aluminum Automatic Intake Combination Louver-Damper ELBD812
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum Automatic Intake Combination Louver-Damper ELBD812

    The ELBD812 Automatic Intake Dual Combination Damper Louver has 4" deep louver blades, .050" backdraft damper blades and a 45 degree fixed blade angle. It features:

    • 40% Free Area
    • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    • Operable blades that start to open at .16" w.g. static pressure and are fully open at .23" w.g. static pressure.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterd-12
    • TuoteperheExterior Louvers and Grilles
    • TuoteryhmäCombination Louvers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2009-09-09
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat