Julkaise tuotteesi
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375XH
Ruskin

Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375XH

The ELF6375XH Stationary louver is 6" deep and has a 37 1/2 degree blade angle. It features:

• 55% free area.
• A high performance frame system with drainable head collects and removes water to provide excellent water penetration performance.
• Architecturally styled, hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120".
• Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
• All welded construction.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiterd-29
  • TuoteperheFixed Exterior Louvers and Grilles
  • TuoteryhmäStationary Louvers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2009-09-09
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat