Julkaise tuotteesi
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6811
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6811
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6811

    The ELF6811 Stationary Louver - J-style Weatherproof Blades is a 6" deep stationary louver with a 45 degree blade angle. It features:

    • 49% free area.
    • Hidden mullions for attractive appearance.
    • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    • Low pressure drop.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterd-30
    • TuoteperheFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TuoteryhmäStationary Louvers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2009-09-09
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat