Julkaise tuotteesi
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM6375D
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM6375D
    Ruskin

    Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM6375D

    The LM6375D adjustable louver is 6" deep and has a 37.5 degree blade angle when open. It features:
    • 52% free area (4' x 4' size)
    • Blades may be closed for weather protection
    • Rugged galvanized steel construction for long operating life
    • Stainless steel bearings and concealed linkage for smooth operation
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterd-75
    • TuoteperheExterior Louvers and Grilles
    • TuoteryhmäAdjustable Louvers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2009-09-09
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat