Julkaise tuotteesi
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375DX
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375DX
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375DX

    The ELF6375DX Aluminum Drainable Stationary Louver is 6" deep and has a 37-1/2 degree blade angle. It features:

    • 57% free area.
    • High performance frame system with drainable head collects and removes water to provide excellent water penetration performance.
    • Drain gutter in each blade minimizes water cascade between blades.
    • Architecturally styled, hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120".
    • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    • All welded construction.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterd-92
    • TuoteperheFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TuoteryhmäStationary Louvers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2009-09-09
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka