Julkaise tuotteesi
Ruskin Aluminum Stationary Rain-Resistant Louver EME4625
Ruskin Aluminum Stationary Rain-Resistant Louver EME4625
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Rain-Resistant Louver EME4625

    The EME4625 Aluminum Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver has a 4" deep frame and vertical blades. It features:

    • 41% free area.
    • Closely spaced vertical blades that prevent the penetration of wind-driven rain, reducing damage and additional operating expenses.
    • Less expensive than 6" wind driven rain models.
    • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterd-96
    • TuoteperheFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TuoteryhmäWind-Driven Louvers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2009-09-09
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat