Julkaise tuotteesi
Ruskin Aluminum Wind-Driven Stationary Louver EME520DD
Ruskin Aluminum Wind-Driven Stationary Louver EME520DD
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Wind-Driven Stationary Louver EME520DD

    The EME520DD Aluminum Stationary Wind-Driven Louver has a 5" deep frame and a 20 degree blade angle. It features:

    • 44% free area.
    • Closely spaced horizontal blades that prevent the pentration of wind-driven rain.
    • Excellent pressure drop performance.
    • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterd-97
    • TuoteperheFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TuoteryhmäWind-Driven Louvers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2009-09-09
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat