Julkaise tuotteesi
Stationary Severe Duty Louver HPG3845
Ruskin

Stationary Severe Duty Louver HPG3845

The HPG3845 Stationary Severe Duty Louver has an 8" deep single frame and horizontal sight proof blades. It features:
  • 266 psf wind load design
  • Large missile impact 15 lb at 100 mph (155 ft per sec)
  • 53% free area
  • 1/4" thick hot rolled steel sight proof "chevron" blade
  • Mounted externally or internally
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteruskin-003
  • TuoteperheFixed Exterior Louvers and Grilles
  • TuoteryhmäSEVERE DUTY LOUVER
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-12-01
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat