Julkaise tuotteesi
ELM90HFA Adjustable Louver
Ruskin

ELM90HFA Adjustable Louver

The ELM90HFA Adjustable Louver is 6" deep and has a 90 degree blade angle. It features:

• 74% free area.
• Low torque operation and architecturally pleasing appearance with low leakage performance.
• Concealed blade linkage is protected from weather exposure and reduces required installation depth.
• Blade and jamb seal options provide tight blade-to-blade and blade-to-frame closure.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteruskin-010
  • TuoteperheDoors
  • TuoteryhmäFixed Exterior Louvers and Grilles
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-05-14
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat