Julkaise tuotteesi
Polkupyörän pollari PONDUS - POS100
Polkupyörän pollari PONDUS - POS100
Polkupyörän pollari PONDUS - POS100
Polkupyörän pollari PONDUS - POS100
Polkupyörän pollari PONDUS - POS100
Polkupyörän pollari PONDUS - POS100
Polkupyörän pollari PONDUS - POS100
Polkupyörän pollari PONDUS - POS100
Polkupyörän pollari PONDUS - POS100

    Polkupyörän pollari PONDUS - POS100

    PONDUS on optimaalinen yhdistelmä yksinkertaista ja toimivaa muotoilua pyöränpylväille ja -telineille. Sen elegantti muoto mahdollistaa sekä pyörän rungon että renkaiden sujuvan ja turvallisen lukitsemisen, mikä varmistaa luotettavan ja käyttäjäystävällisen pyöräpysäköinnin.

    Keskittyen kestävyyteen olemme rakentaneet PONDUSin kestävästä kuumasinkitystä teräksestä, ja se on saatavana pulverimaalauksena lisäsuojaa ja entistä esteettisesti miellyttävämpää pintaa varten. PONDUSin reilut renkaat tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden lukita pyörän runko, etu- ja takapyörät samalla, kun ne tarjoavat vakaan tuen pyörille.

    PONDUS tarjoaa 1–2 polkupyöräpaikkaa, joten se on täydellinen ratkaisu turvalliseen ja tehokkaaseen pyöräpysäköintiin.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Polkupyörän pollari PONDUS

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Ominaisuudet

      • Rungon lukitus

      Materiaali

      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Valu

      Korkeus: 965 mm

      Polkupyöräpaikkojen lukumäärä: 1 - 2 kpl

      Suositeltu asennusetäisyys: 700 - 1200 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebicycle-bollard-pondus-pos100
    • TuoteperhePONDUS
    • TuoteryhmäBike Bollards
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta