Julkaise tuotteesi
Polkupyörän pumppu CANAIR - CAN100
Polkupyörän pumppu CANAIR - CAN100
Polkupyörän pumppu CANAIR - CAN100
Polkupyörän pumppu CANAIR - CAN100

    Polkupyörän pumppu CANAIR - CAN100

    CANAIR on automaattinen polkupyörän pumppu, joka on suunniteltu julkisiin tiloihin. Sen joustava ja kestävä rakenne tekee siitä helpon sijoittaa ja kestää pitkäaikaista ja toistuvaa käyttöä. Polkupyöräpysäköintialueilla ja pyöräteillä pyöräilijät voivat helposti täyttää pumppunsa tai lukea ilmanpaineen.

    CANAIRilla on kestävä rakenne, jonka huoltotarpeet ovat minimaaliset ja toiminnallinen luotettavuus korkea. Koska se ei vaadi sähköliitäntää, se on helppo asentaa ja siirtää.

    Toiminnallisesti CANAIR tarjoaa:

    - Toiminto: Automaattinen. Polkupyörän pumppu aktivoidaan helposti painikkeella. Aikarele ohjaa ilman määrää painikkeen painalluksella.

    - Venttiili: Pumpun suutin sopii yleisimpiin polkupyörän venttiileihin (Dunlop, Presta, Schrader)

    - Integroitu painemittari (suurin esiasetettu pumpun paine: 7 bar).

    - Ilmansyöttö: Kotelossa on 20 litran typpisylinteri. (Huomaa, että typpisylinteri ei sisälly toimitukseen!)

    Valinnainen sisäänrakennettu lähetin matalapainevaroitusta ja typpisylinterin täyttötason reaaliaikaista seurantaa varten osoittaa sitoutumisemme tarjota paitsi tehokkaita myös teknologisesti edistyneitä ratkaisuja. Lisäksi polkupyöräpumppuun voidaan lisätä oma logo, symboli tai koko foliota halutun brändi-identiteetin vahvistamiseksi entisestään.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Polkupyörän pumppu CANAIR

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Ominaisuudet

      • Lukittava ovi
      • Integroidulla painemittarilla
      • Ilmansyöttö - typpisylinteri
      • Automaattinen napin painalluksella

      Materiaali

      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Pulttikiinnitys

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebicycle-pump-canair-can100
    • TuoteperheCANAIR
    • TuoteryhmäBike Pumps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta