Julkaise tuotteesi
Polkupyöräteline HL 4 hyllyä - HL400
Polkupyöräteline HL 4 hyllyä - HL400
Polkupyöräteline HL 4 hyllyä - HL400
Polkupyöräteline HL 4 hyllyä - HL400
Polkupyöräteline HL 4 hyllyä - HL400

    Polkupyöräteline HL 4 hyllyä - HL400

    HL-pyöräteline on älykäs ja tehokas ratkaisu järjestyksen ja turvallisuuden luomiseen pyöräpysäköinnissä. Tilaa säästävän suunnittelukonseptinsa, vuorotellen korkean/matalan pysäköintiasennon ja kestävien pyöreiden putkikaarien ansiosta se on luotettava valinta kaikkeen kouluista ja toimistorakennuksista matkakeskuksiin.

    HL on rakennettu vahvoista pyöreistä putkirungoista, jotka varmistavat sekä polkupyörän rungon että pyörien vakaan ja turvallisen lukituksen. Kestävä kuumasinkitystä teräksestä valmistettu rakenne, jossa on mahdollisuus pulverimaalaukseen ja muihin pintakäsittelyihin, takaa pitkän käyttöiän ja visuaalisesti miellyttävän ulkonäön.

    Polkupyöräteline ei ainoastaan ​​tarjoa tehokasta varkaussuojaa lukitsemalla pyörän rungon ja pyörät telineeseen, vaan myös tilaa säästävän pysäköintiratkaisun. Pyörät pysäköidään vuorotellen korkealle ja matalalle, mikä helpottaa pyörien pysäköintiä.

    HL-pyöräteline on joustava ja mukautuva ratkaisu kaikkiin ympäristöihin, joissa tarvitaan turvallista pyöräpysäköintiä, joko yksipuolisena pyöräpysäköintinä tai pultaten sen maahan.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Polkupyöräteline HL 4 pl

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Ominaisuudet

      • Pyöränpidike
      • Rungon lukitus
      • Yksipuolinen
      • Vuorottelussa korkea + matala pyöränpidike säästää tilaa

      Materiaali

      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Vapaasti seisova (voidaan pultata)

      Polkupyöräpaikkojen määrä: 4 kpl

      CC-pyöränpidike350 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebicycle-rack-hl-4-pl-hl400
    • TuoteperheHL
    • TuoteryhmäBike Racks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta