Julkaise tuotteesi
Polkupyörän katto HANNAH-pulpettikatto lasikatolla (kuvassa kaksi kattoa) - HAN112G
Polkupyörän katto HANNAH-pulpettikatto lasikatolla (kuvassa kaksi kattoa) - HAN112G
Polkupyörän katto HANNAH-pulpettikatto lasikatolla (kuvassa kaksi kattoa) - HAN112G

    Polkupyörän katto HANNAH-pulpettikatto lasikatolla (kuvassa kaksi kattoa) - HAN112G

    HANNAH on sarja reilun kokoisia polkupyöräkatoksia, jotka tarjoavat erinomaisen säänsuojan ja lisäävät kaupunkiympäristöihin erottuvan ja tyylikkään ilmeen. Modulaarisen rakenteensa ansiosta katos voidaan konfiguroida yhdeksi tai useammaksi minkä tahansa pituiseksi moduuliksi. (Tuotekuvassa HANNAH on esitetty kahdella moduulilla.)

    HANNAH tarjoaa mahdollisuuden helposti vaihtaa ja täydentää erilaisilla kattopaneeleilla ja seinäelementeillä, joten sitä on helppo mukauttaa ja laajentaa tarpeen mukaan. HANNAH on saatavana eri versioina, kuten harjakattoina ja keulakattoina, ja seininä voi valita lasista, puusta tai levymetallista.

    Tämä ruotsalainen luomus on paitsi CE-sertifioitu, myös mitoitettu pohjoismaisille lumi- ja tuulikuormille. Vakaa kuumasinkitystä ja pulverimaalatusta teräksestä valmistettu rakenne takaa pitkän käyttöiän ja kauniin pinnan.

    HANNAH on myös ympäristöystävällinen valinta, sillä katto voidaan peittää maksaruohopuulla, mikä paitsi luo vihreämmän ympäristön, myös edistää hulevesien hallintaa.

    Jopa 300 kg/m2 lumikuorman ja erilaisten pyöräpaikkojen lukumäärän kokoonpanojen ansiosta HANNAH on optimaalinen valinta sekä suurille että pienille pyöräpysäköintipaikoille.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Polkupyörän katto HANNAH-pulpettikatto lasikatolla (kuvassa kaksi kattoa)

      Suunnittelija: Lundberg Design

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Ominaisuudet

      • Modulaarinen
      • Voidaan varustaa valaistuksella
      • Lumikuorma 300 kg

      Materiaali

      • Lasi, karkaistu
      • Teräs, kuumasinkitty

      Ankkurointi: Pulttikiinnitys

      Syvyys: 3460 mm

      Korkeus: 2690 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebicycle-roof-hannah-console-roof-with-glass-roof-picture-shows-two-roofs-han112g
    • TuoteperheHANNAH
    • TuoteryhmäOutdoor Furniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText