Julkaise tuotteesi
GPX Hurricane Series 120 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Wall

GPX Hurricane Series 120 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Wall

120 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Wall with SuperLite II-XL 120 hurricane glazing
  • 120 minute fire resistive, hurricane rated, aluminum framing system.
  • Available with UL Certifications, Florrida Product Approvals with HVHZ Compliance and Texas Department of Insurance (TDI) approvals for Windows/Walls and Single/Pair Doors.
  • 120 minute fire resistive, hurricane rated assemblies tested to ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250° F above ambient on the non-fire side.
  • Tested to TAS 201, Large Missile Impact, TAS 202 Air and Water Infiltration and TAS 203, Cyclic Wind Loading.
  • Capable of floor-to-floor and wall-to-wall glazing.
  • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
  • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite120_m_fire_resist_hurricane_rated_wall
  • TuoteperheWalls
  • TuoteryhmäFire resistive
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä
  • IFC-luokitusVerhoseinä
  • UNSPSC-nimiGlass curtainwalling
  • UNSPSC-koodi30151806
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_60_35_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFire-resistant glazing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • OmniClass-numero23-17 15 11 25
  • OmniClass-nimikeHeat Strengthened Glass
  • CSI UniFormat II -koodiB20
  • CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka