Julkaise tuotteesi
GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Door Pair - Exterior
GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Door Pair - Exterior

    GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Door Pair - Exterior

    20 Minute Fire Protective Rated Door Pair - Exterior with SuperLite I IGU glazing
    • 20 minute fire protective framing system available in multiple profiles.
    • Tested to NFPA 252, Fire Tests of Door Assemblies.
    • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
    • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, stainless steel, and more.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite20_m_fire_prot_door_pair_w_superlite_I_exterior
    • TuoteperheDoors
    • TuoteryhmäFire protective
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut
    • IFC-luokitusVerhoseinä
    • UNSPSC-nimiGlass curtainwalling
    • UNSPSC-koodi30151806
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_60_35_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFire-resistant glazing systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • OmniClass-numero23-17 15 11 25
    • OmniClass-nimikeHeat Strengthened Glass
    • CSI UniFormat II -koodiB20
    • CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
    Afganistan
    Alankomaat
    Algeria
    Argentiina
    Australia
    Bahamasaaret
    Arabiemiirikunnat
    Albania
    Angola
    Bolivia
    Fidzi
    Belize
    Armenia
    Belgia
    Benin
    Brasilia
    Papua-Uusi-Guinea
    Costa Rica
    Azerbaidžan
    Bosnia ja Hertsegovina
    Botswana
    Chile
    Salomonsaaret
    Dominikaaninen tasavalta
    Bangladesh
    Bulgaria
    Burkina Faso
    Ecuador
    Timor-Leste
    El Salvador
    Bhutan
    Espanja
    Burundi
    Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
    Uusi-Kaledonia
    Grönlanti
    Brunei
    Huippuvuoret
    Djibouti
    Guyana
    Uusi-Seelanti
    Guatemala
    Etelä-Korea
    Irlanti
    Egypti
    Kolumbia
    Vanuatu
    Haiti
    Filippiinit
    Islanti
    Eritrea
    Paraguay
    Honduras
    Georgia
    Italia
    Etelä-Afrikka
    Peru
    Jamaika
    Hong Kong
    Itävalta
    Etelä-Sudan
    Ranskan Guayana
    Kuuba
    Indonesia
    Kreikka
    Etiopia
    Surinam
    Meksiko
    Intia
    Kroatia
    Gabon
    Uruguay
    Nicaragua
    Irak
    Kypros
    Gambia
    Venezuela
    Panama
    Iran
    Latvia
    Ghana
    Puerto Rico
    Israel
    Liettua
    Guinea
    Trinidad ja Tobago
    Japani
    Luxemburg
    Guinea-Bissau
    Yhdysvallat
    Jemen
    Moldova
    Kamerun
    Jordania
    Montenegro
    Kenia
    Kambodža
    Norja
    Keski-Afrikan tasavalta
    Kazakstan
    Pohjois-Makedonia
    Kongo
    Kiina
    Portugali
    Kongon demokraattinen tasavalta
    Kirgisia
    Puola
    Länsi-Sahara
    Kuwait
    Ranska
    Lesotho
    Laos
    Romania
    Liberia
    Libanon
    Ruotsi
    Libya
    Malesia
    Saksa
    Madagaskar
    Mongolia
    Serbia
    Malawi
    Myanmar (Burma)
    Slovakia
    Mali
    Nepal
    Slovenia
    Marokko
    Oman
    Suomi
    Mauritania
    Pakistan
    Sveitsi
    Mosambik
    Palestiinalaisalueet
    Tanska
    Namibia
    Pohjois-Korea
    Tsekin tasavalta
    Niger
    Qatar
    Ukraina
    Nigeria
    Saudi-Arabia
    Unkari
    Norsunluurannikko
    Sri Lanka
    Valko-Venäjä
    Päiväntasaajan Guinea
    Syyria
    Venäjä
    Reunion
    Tadžikistan
    Viro
    Ruanda
    Taiwan
    Yhdistynyt kuningaskunta
    Sambia
    Thaimaa
    Senegal
    Turkki
    Sierra Leone
    Turkmenistan
    Somalia
    Uzbekistan
    Sudan
    Vietnam
    Swasimaa
    Tansania
    Togo
    Tsad
    Tunisia
    Uganda
    Zimbabwe
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä