Julkaise tuotteesi
GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair

GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair

60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair with SuperLite II-XL 60 ballistic glazing
  • 60 minute, full vision, fire resistive and ballistic rated doors.
  • Tested to NFPA 252, Fire Tests of Door Assemblies and ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250° F above ambient on the non-fire side.
  • Up to Level 8 Ballistic and Level 1 Attack.
  • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
  • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite60_m_fire_resist_ballistic_rated_door_pair
  • TuoteperheDoors
  • TuoteryhmäFire protective
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut
  • IFC-luokitusVerhoseinä
  • UNSPSC-nimiGlass curtainwalling
  • UNSPSC-koodi30151806
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_60_35_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFire-resistant glazing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • OmniClass-numero23-17 15 11 25
  • OmniClass-nimikeHeat Strengthened Glass
  • CSI UniFormat II -koodiB20
  • CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka