Julkaise tuotteesi
GPX Architectural Series 60 Minute Fire Resistive Rated Door Pair - Exterior
GPX Architectural Series 60 Minute Fire Resistive Rated Door Pair - Exterior

    GPX Architectural Series 60 Minute Fire Resistive Rated Door Pair - Exterior

    60 Minute Fire Resistive Rated Door Pair - Exterior with SuperLite II-XL 60 IGU glazing
    • Aluminum framing system available in multiple profiles for interior and exterior applications.
    • 60 minute, full vision, fire resistive doors tested to ASTM E-119,which limits the temperature-rise to 250° F above ambient on the non-fire side.
    • Tested to NFPA 252, Fire Tests for Door Assemblies.
    • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
    Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite60_m_fire_resist_door_pair_exterior
    • TuoteperheDoors
    • TuoteryhmäFire protective
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut
    • IFC-luokitusVerhoseinä
    • UNSPSC-nimiGlass curtainwalling
    • UNSPSC-koodi30151806
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_60_35_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFire-resistant glazing systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • OmniClass-numero23-17 15 11 25
    • OmniClass-nimikeHeat Strengthened Glass
    • CSI UniFormat II -koodiB20
    • CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka