Julkaise tuotteesi
GPX Architectural Series 90 Minute Fire Resistive Rated Single Door  – Exterior
GPX Architectural Series 90 Minute Fire Resistive Rated Single Door  – Exterior

    GPX Architectural Series 90 Minute Fire Resistive Rated Single Door – Exterior

    90 Minute Fire Resistive Rated Single Door - Exterior with SuperLite II-XL 90 IGU
    • Aluminum framing system available in multiple profiles for interior and exterior applications.
    • 90 minute, full vision, fire resistive doors tested to ASTM E-119,which limits the temperature-rise to 250° F above ambient on the non-fire side.
    • Tested to NFPA 252, Fire Tests for Door Assemblies.
    • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
    • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite90_m_fire_resist_single_door_exterior
    • TuoteperheDoors
    • TuoteryhmäFire protective
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut
    • IFC-luokitusVerhoseinä
    • UNSPSC-nimiGlass curtainwalling
    • UNSPSC-koodi30151806
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_60_35_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFire-resistant glazing systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • OmniClass-numero23-17 15 11 25
    • OmniClass-nimikeHeat Strengthened Glass
    • CSI UniFormat II -koodiB20
    • CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka