Julkaise tuotteesi
Gyproc - Concealed Ceiling

Gyproc - Concealed Ceiling

Gyproc® Regular Board 9mm.

The regular gypsum board designed for smooth plastered ceilings. So that it can be installed quickly and get a beautiful ceiling work, good value for money.


Gyproc Regular Board 9mm is recommended for using with internal concealed ceiling where normal fire, structural and acoustic levels are specified.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGyproc_Concealed-Ceiling
  • TuoteperheGyproc
  • TuoteryhmäCeiling
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-02-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2400
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)9
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKipsi
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
  • Nettopaino (kg)14.69
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
  • IFC-luokitusLaipio

Alueellinen saatavuus

Aasia