Julkaise tuotteesi
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
    Salvatori

    Mirrors - Archimede Circle

    The Archimede mirrors framed in gun-metal painted steel play with the geometry of circles and rectangles by means of a discreetly placed hinge system which allows them to “fold” in on themselves. Available in rectangular and circular format, both options include a magnifying mirror.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMirrors-Archimede-C
    • TuoteperheMirrors
    • TuoteryhmäCircle
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)25
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMarmori
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Peilit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Furniture
    • OmniClass-numero23-21 23 00
    • OmniClass-nimikeResidential Furniture and Equipment