Julkaise tuotteesi
Aveiro basin 60
Aveiro basin 60
Aveiro basin 60
Aveiro basin 60
Aveiro basin 60
    Sanindusa

    Aveiro basin 60

    Installation wall-mounted. Glazed on all sides. 

    Tekniset tiedot
    • Includes Fixing Kit. With embellisher ring.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite103310_Aveiro_basin
    • TuoteperheAveiro
    • Tuoteryhmäwashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)595
    • Syvyys (mm)505
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)12.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka