Julkaise tuotteesi
Biar undermount basin
Biar undermount basin
    Sanindusa

    Biar undermount basin

    Washbasin mounted on underside of the countertop. Compatible
    with Fixing kit 47, not included."

    Tekniset tiedot
    • With embellisher ring

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite118350_Biar_undermount-basin
    • TuoteperheBiar
    • Tuoteryhmäwashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)174
    • Leveys (mm)530
    • Syvyys (mm)396
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)9.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_92
    • Uniclass 2015 -kuvausUndermounted wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka