Julkaise tuotteesi
77x35 Agres undermount basin
77x35 Agres undermount basin
    Sanindusa

    77x35 Agres undermount basin

    Washbasin mounted on the underside of the countertop.

    Tekniset tiedot
    • With embellisher ring and fixing kit included (kit 45).

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite118880_Agres_77x35-undermount-basin
    • TuoteperheAgres
    • Tuoteryhmäwashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)155
    • Leveys (mm)765
    • Syvyys (mm)345
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_92
    • Uniclass 2015 -kuvausUndermounted wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka