Julkaise tuotteesi
New WCCare washbasin
New WCCare washbasin
New WCCare washbasin
    Sanindusa

    New WCCare washbasin

    Installation wall-mounted Glazed on all sides Not rectified Ergonomic shape adapted to the handicapped Front cutout for an easy approach to the basin Armrest on upper surface Wide side flaps for safe and comfortable armrest Shape of the side edges for easy grip helping the user s movement Reduced height of the basin that allows the approach to the washbasin of persons in wheelchairs
    Tekniset tiedot
    • 48011U-chromed embellishment ring _included_ 42902-Pneumatic fixation for washbasin 65 New Wccare _not included_ 4V9211-Universal tic tac pop up waste_not included_ 4V9411-Universal tic tac pop up waste with little ABS mirror_not included_ 4V9111-Universal tic tac pop up waste with big round mirror_not included_
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite129320004_NewWccare_wall-hung-basin
    • TuoteperheNew Wccare
    • Tuoteryhmäwashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)158
    • Leveys (mm)652
    • Syvyys (mm)580
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)18
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka