Julkaise tuotteesi
Proget Confort W/D close coupled toilet
Proget Confort W/D close coupled toilet
Proget Confort W/D close coupled toilet
    Sanindusa

    Proget Confort W/D close coupled toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seat with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Tekniset tiedot
    • Compatible toilet seats (not included): 21411 - Proget Confort toilet seat;  Compatible cisterns: 130111LM - Proget Confort bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 130113LM - Proget Confort side water supply connection cistern with dual flush mechanism; 24 - fixing kit (included).

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite130022_ProgetConfort_W-D-close-coupled-toilet
    • TuoteperheProget Confort
    • Tuoteryhmätoilet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)450
    • Leveys (mm)345
    • Syvyys (mm)685
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)26.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka