Julkaise tuotteesi
Sanlife Basin to place with hole for tap 602x352x120
Sanlife Basin to place with hole for tap 602x352x120
Sanlife Basin to place with hole for tap 602x352x120
    Sanindusa

    Sanlife Basin to place with hole for tap 602x352x120

    Installation on top of furniture. With a hole for tap and overflow. Without ring embellishment. Glazed on all sides. Not rectified.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite136330_Sanlife_Basin-To-Place-With-Hole-For-Tap
    • TuoteperheSanlife
    • Tuoteryhmäwashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)120
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)350
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)13
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka