Julkaise tuotteesi
Sanproject rimflush F/D close coupled toilet
Sanproject rimflush F/D close coupled toilet
    Sanindusa

    Sanproject rimflush F/D close coupled toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seat with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Tekniset tiedot
    • Compatible toilet seats (not included): 23931 ‐ SanProject clipoff slowclose toilet seat; Compatible cisterns (not included): 139111 ‐ SanProject cistern; 3601-fixing kit (included); Pan connector code MSKT1636 (included).

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite139021_Sanproject_rimflush-F-D-close-coupled-toilet
    • TuoteperheSanproject
    • Tuoteryhmätoilet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)410
    • Leveys (mm)372
    • Syvyys (mm)637
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)30.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka