Julkaise tuotteesi
Urby Wall mounted bidet
Urby Wall mounted bidet
Urby Wall mounted bidet
    Sanindusa

    Urby Wall mounted bidet

    Wall mounted bidet easy to clean Small size it s the perfect solution for small spaces Domestic and hotel use
    Tekniset tiedot
    • Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite140450004_Urby_wall-mounted-bidet
    • TuoteperheUrb.y
    • Tuoteryhmäbidet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)251
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)475
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)16
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiBidets
    • UNSPSC-koodi30181502
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka